PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
Kenos® は、大面積真空グリッパーの主要ブランドです。包装、木材、食品等、様々な用途で利用できるよう設計されています。各シリーズで対応可能なワークの形状、寸法、性質は幅広く、各種製品のハンドリング処理に適した柔軟なソリューションとなります。 多くの製品には真空発生器(PIAB社製COAXノズル)内蔵モデルを選択可能です。また、真空源として電動ポンプを外付けすることも可能です。真空発生器内蔵モデルは、非常にエネルギー効率が優れているモジュール式のCOAX®マルチステージエジェクターを採用しており、メンテナンスも容易です。エジェクターの本数は、設置後も必要に応じて簡単に増やす事が可能です。フォーム部分は特殊技術で作られており、FDA 承認材質も選択可能です。吸着するワークやアプリケーションの要件に合わせて、穴の間隔、厚さ、パッドの種類を選択可能です。