PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® VL

Vaculex® VLは、両手で操作する使いやすいデザインのリフターです。主に特殊な高耐久工具を必要とする一般産業で使用されます。Vaculex® VLは、重量が30〜250 kgのほとんどすべての物を持ち上げることができます。 アクセサリーを適切に組み合わせることにより、Vaculex® VLは複数の物を一度に持ち上げたり、傾斜させたり、回転させたりすることができます。


Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい