PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® TS

Vaculex® TSは、低い積重ね高さと高い積重ね高さとの間で物品を取り扱う際に起こる課題を解決するために設計されました。 オペレーターの頭をはるかに上回る高さであっても、物品を把持したり解放したりする制御が容易にできます。 Vaculex® TSコントロールハンドルのユニークなデザインにより、ひざまずいたり曲げたりすることなく床でアイテムをピッキングできます。オブジェクトに到達することができます。


Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい