PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® TPH_

Vaculex® TPH_
  • TPシリーズの低ヘッドルームモデル。
  • 天井に2メートルのスペースがある場所に設置できます。
  • Vaculex® TPと同様の柔軟性とアクセサリーを提供。
  • 標準最大重量は40kgですが、65kgまで増加させることが可能です。

Item


Item description
Vaculex-TPH Vaculex® TPH
Item no.: Vaculex-TPH

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい