PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® TP_

Vaculex® TP_
  • 非常に汎用性が高く、大きさ、形、重量が多種多様な物品を扱うことができます。
  • 多くのタスクに対し構成可能。
  • どちら側からでもリフトや物をつかむことができ、360°回転させて、必要な場所に置くことができます。
  • 標準最大重量は40kgですが、65kgまで増加させることが可能です。

Item


Item description
Vaculex-TP Vaculex® TP
Item no.: Vaculex-TP

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい