PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® TP, Vaculex-TP

TP-product-Green

Item no. Vaculex-TP

Product image may differ from actual product.
  • 非常に汎用性が高く、大きさ、形、重量が多種多様な物品を扱うことができます。
  • 多くのタスクに対し構成可能。
  • どちら側からでもリフトや物をつかむことができ、360°回転させて、必要な場所に置くことができます。
  • 標準最大重量は40kgですが、65kgまで増加させることが可能です。
Vaculex® TPの製品データシートは、「サポート/CAD」タブ内のPDFデータをダウンロードしてご確認いただけます。
サポート
Product data overview
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
パンフレット (1)
Youtube ビデオ (18)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい