Vaculex® TPは、非常に汎用性が高く、大きさ、形、重量が多種多様な物品を扱うことができます。どちら側からでもリフトや物をつかむことができるので、オペレーターのトレーニングも最小限で済みます。360°回転させて、必要な場所に置くことができます。Vaculex® TPHは、TPシリーズの低ヘッドルームモデルです。天井に2メートルのスペースがある場所に設置できます。Vaculex® TPと同様の柔軟性とアクセサリーを提供。標準最大重量は40kgですが、65kgまで増加させることが可能です。 Vaculex® TPファミリーには、TPH、TPスケール、BaggageLift、TP Combiがあります。