PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® ML_

Vaculex® ML_
  • 片手で操作するこのバキュームリフターは、ほとんどのハンドリングに適応するよう容易にカスタマイズできます。
  • 5〜70 kgの重量のリフトが可能。

Item


Item description
Vaculex-ML Vaculex® ML
Item no.: Vaculex-ML

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい