PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

piLIFT® SMART

The piLIFT® SMARTはインダストリー4.0のニーズに適合する業界初の真空リフターです。有用性、柔軟性、およびデータ管理能力は独自のカテゴリーに置かれます。エネルギー消費量76%削減、低駆動音、スマートデータ機能の統合を実現。piLIFT® SMARTは、最高のテクノロジーを組み合わせた、快速で直感的な操作が可能な新次元の真空リフターです。 piLIFT® SMARTはインダストリー4.0のニーズに適合する業界初の真空リフターです。有用性、柔軟性、およびデータ管理能力は独自のカテゴリーに置かれます。エネルギー消費量76%削減、低駆動音、スマートデータ機能の統合を実現。piLIFT® SMARTは、最高のテクノロジーを組み合わせた、快速で直感的な操作が可能な新次元の真空リフターです。piLIFT®SMARTは最新技術により、オペレーターにパフォーマンスとステータスに関する生きた情報をウェブベースのプラットフォームを経由して与えます。piLIFT® SMART画面に表示されるワーク重量を確認することで、オペレーターは荷物を区別および識別することができます。これは入荷および出荷時の製品の品質保証に役立ちます。人間工学に基づいた設計の真空リフターで、操作が覚えやすく、直感的に操作が可能です。オペレーターだけでなく、piLIFT® SMARTはオペレーションに更に多くの利点を提供します。ユーザー、オペレーションおよび環境に恩恵を与える進歩です。


Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい