Feedback

Choose your language

Close

エルゴノミックハンドリングソリューション

エルゴノミックハンドリングソリューションは様々なアプリケーションに対応します。小荷物、手荷物、袋物、板材、小樽/ドラム缶、ボトル、包装食品、石材、窓ガラスなど、幅広いタイプのワークを吊り上げ可能です。目的に応じて、様々な数を組み合わせでご利用いただけます。 . 高品質のサクションカップを備えたカスタムのサクションフィートはもちろん、標準装備のサクションフィートで、ほとんど全ての物を持ち上げることができます。負荷による負傷を低減し、使いやすい最高品質の提供を維持することで、アプリケーションの生産性が向上します。


teaser_piLIFT-SMART
piLIFT® SMART
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
TP-web-green
Vaculex® TP
Vaculex® TPは、非常に汎用性が高く、大きさ、形、重量が多種多様な物品を扱うことができます。どちら側からでもリフトや物をつかむことができるので、オペレーターのトレーニングも最小限で済みます。360°回転させて、必要な場所に置くことができます。 標準最大重量は40kgですが、65kgまで増加させることが可能です。 Vaculex® TPファミリーには、TPH、TPスケール、TP BaggageLift、TP Combiがあります。
VL-web-green
Vaculex® VL
Vaculex® VLは、両手で操作する使いやすいデザインのリフターです。主に特殊な高耐久工具を必要とする一般産業で使用されます。Vaculex® VLは、重量が30〜250 kgのほとんどすべての物を持ち上げることができます。 アクセサリーを適切に組み合わせることにより、Vaculex® VLは複数の物を一度に持ち上げたり、傾斜させたり、回転させたりすることができます。
ML-web-green
Vaculex® ML
Vaculex® MLは、5〜70 kgの重量範囲で、ほとんどのハンドリングに適応するよう容易にカスタマイズできる片手操作のバキュームリフターです。このシリーズは、様々なコントロールハンドル、サクションフィート、および特定のハンドリングの状況に合わせてリフトシステムを最適化するために他のオプションの中から選択できる大きな可能性を提供します。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい