PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

エルゴノミックハンドリングソリューション

エルゴノミックハンドリングソリューションは様々なアプリケーションに対応します。小荷物、手荷物、袋物、板材、小樽/ドラム缶、ボトル、包装食品、石材、窓ガラスなど、幅広いタイプのワークを吊り上げ可能です。目的に応じて、様々な数を組み合わせでご利用いただけます。 . 高品質のサクションカップを備えたカスタムのサクションフィートはもちろん、標準装備のサクションフィートで、ほとんど全ての物を持ち上げることができます。負荷による負傷を低減し、使いやすい最高品質の提供を維持することで、アプリケーションの生産性が向上します。


teaser_piLIFT-SMART
piLIFT® SMART
The piLIFT® SMARTはインダストリー4.0のニーズに適合する業界初の真空リフターです。有用性、柔軟性、およびデータ管理能力は独自のカテゴリーに置かれます。エネルギー消費量76%削減、低駆動音、スマートデータ機能の統合を実現。piLIFT® SMARTは、最高のテクノロジーを組み合わせた、快速で直感的な操作が可能な新次元の真空リフターです。
ML
Vaculex® TP
Vaculex® TPは、非常に汎用性が高く、大きさ、形、重量が多種多様な物品を扱うことができます。どちら側からでもリフトや物をつかむことができるので、オペレーターのトレーニングも最小限で済みます。360°回転させて、必要な場所に置くことができます。 標準最大重量は40kgですが、65kgまで増加させることが可能です。 Vaculex® TPファミリーには、TPH、TPスケール、TP BaggageLift、TP Combiがあります。
VL
Vaculex® VL
Vaculex® VLは、両手で操作する使いやすいデザインのリフターです。主に特殊な高耐久工具を必要とする一般産業で使用されます。Vaculex® VLは、重量が30〜250 kgのほとんどすべての物を持ち上げることができます。 アクセサリーを適切に組み合わせることにより、Vaculex® VLは複数の物を一度に持ち上げたり、傾斜させたり、回転させたりすることができます。
ML
Vaculex® ML
Vaculex® MLは、5〜70 kgの重量範囲で、ほとんどのハンドリングに適応するよう容易にカスタマイズできる片手操作のバキュームリフターです。このシリーズは、様々なコントロールハンドル、サクションフィート、および特定のハンドリングの状況に合わせてリフトシステムを最適化するために他のオプションの中から選択できる大きな可能性を提供します。
Parcelift
Vaculex® Parcelift
Vaculex® ParceLiftを使用することによって積載された貨物をトラックやコンテナに出し入れする際に、生産性が向上します。伸縮型コンベアにメーカー側で設置することも、お客様の施設で後付け設置することもできます。 大きさ、形、重量が多種多様な製品および/または小包を扱うことができます。 どちら側からでも物をつかむことができ、360°回転させて、必要な角度で離すことができます。
TS
Vaculex® TS
Vaculex® TSは、低い積重ね高さと高い積重ね高さとの間で物品を取り扱う際に起こる課題を解決するために設計されました。 オペレーターの頭をはるかに上回る高さであっても、物品を把持したり解放したりする制御が容易にできます。 Vaculex® TSコントロールハンドルのユニークなデザインにより、ひざまずいたり曲げたりすることなく床でアイテムをピッキングできます。オブジェクトに到達することができます。
TL
Vaculex® TL
Vaculex TLは緩く装填された袋を取り扱うために特別に設計されたユニークなリフティング補助具です。 この製品は、ランドリー業、化学および食品産業、および緩く装填された袋を頻繁にリフトする事業に従事するお客様に適しています。

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい