DPL 25-5 プレッシャープレート , 0213139

PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
代用アイテム数 | E14903000 |
---|---|
材質 | Rubber |
重量 | 11 – 11 g |
Face material | Rubber |
---|
Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.
DPL 25-5 プレッシャープレート
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.