PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

SZD 20-30A センサー対応シリンダー クランプ付き , 0213122

0213122

Item no. 0213122

  在庫確認 
  • Perfect for securing sides or flexing parts.
  • Usually utilized with GSE arms and vacuum cups or GRF gripper fingers (not included).
  • Double Acting Cylinder.
  • *Optional sensor: RRK-DFSHN, RRK-DFSHP
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 E17240330
重量, 最大. 244 g
機械的データ
掘削径 20 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Sensor capable True

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい