Feedback

Choose your language

Close

03-0805B-20 PU 青 8MM OD 5MM ID 20M長チューブ , 0212995

Pneumatic tubing

Item no. 0212995

  在庫確認 
  • Additional colors available upon request.
  • Flexible pneumatic hose tubing.
  • Polyurethane material reduces "kinking".
  • Supports pressurized air up to 0.8 Mpa (116 psi).
  • Recommended pneumatic color code: blue for pressurized air, yellow for vacuum.
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 E18601003
青色
材質 ポリウレタン (PU)
性能
供給 圧力 0.8 MPa
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい