Feedback

Choose your language

Close

03-0403B-20 PU ブルー4MM OD 3MM ID 20M長チューブ , 0212987

Pneumatic tubing

Item no. 0212987

  在庫確認 
  • Additional colors available upon request.
  • Flexible pneumatic hose tubing.
  • Polyurethane material reduces "kinking".
  • Supports pressurized air up to 0.8 Mpa (116 psi).
  • Recommended pneumatic color code: blue for pressurized air, yellow for vacuum.
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 E18601015
青色
材質 ポリウレタン (PU)
性能
供給 圧力 0.8 MPa
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
パンフレット (1)
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい