Feedback

Choose your language

Close

FB-WTB8-P2111 反射光スイッチ, 0213395

0213395

Item no. 0213395

  在庫確認 
  • Reflection Light Switch
  • background suppression
  • standard miniature housing with M3 threaded mounting holes
  • 11mm x 31mm x 20mm
  • sensing range max. 5mm - 100mm
  • sensing range 20mm - 100mm
  • type of light: visible redlight
  • connector M8, 3-pin
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
パンフレット (1)
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい