PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

BVAE32 Movable vacuum units

BVAE32 Movable vacuum units
  • Movable vacuum unit BVAE32 with double stroke
  • Activity: double-acting.
  • Fixing possibility on two sides.
  • Adjustable low profile linear guide.
  • Including adapter for vacuum suction cup.
  • For distance clips refer to DK16.
  • For suction cup adapters refer to SA - AG3/8 - G1/8 - M8 and SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
  • Connection diameter 25 mm.

Item


Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい