PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

WSL 30 TRB ロングアングルクランプ , 0213040

0213040

Item no. 0213040

  在庫確認 
  • Allows for top mounting of gripper arms and holders to frame profile.
  • Adjustable parallel and perpendicular to the frame.
  • Aluminum clamps are more rigid for instances where precise locating is needed such as GRF gripper fingers and ASZ cutters.
  • Hex head screws available upon request.
  • Use with L-Type, X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 E11012630
重量 205 – 205 g

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい