PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

AR25 x 5 円形アルミプロファイル, 0213269

0213269

Item no. 0213269

  在庫確認 
  • The aluminum pipes consist of a special aluminum alloy
  • and are in a position to bear enormous forces.
  • Intermediate lengths available.
  • Standard length 2000 mm.
  • For suitable sealing caps refer to VSK25 and VSK40.
  • The surfaces are refined / anodized.
メートル法   インペリアル

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい