Feedback

Choose your language

Close

EOAT部品

以下では、パッケージング、パレタイジング、自動車プラスチック射出成形など、アームエンドツール(EOAT)アプリケーションのための幅広い標準部品をご紹介します。以下のカテゴリーで必要なものが見つからない場合は、最下部に「在庫なし品目」がありますが、リードタイムはやや長くなります。


teaser_sprue-part-grippers
スプルー/パーツグリッパー
幅広い種類のジョー(鋸歯、ローレット、パッド付き)で、センサーの有無にかかわらず、様々なスプルーおよびパーツに対処することができます。
teaser_gripperfingers
グリッパーフィンガー
複雑な部品を固定し、部品の周囲に届きます。一部のバージョンは、薄いエッジを裏返して固定するように設計されています。
teaser_suction-cups
サクションカップ EOAT
様々な用途に対応する幅広い種類のPiabサクションカップ。
teaser_sprue-cutters
スプルーカッター
軟質/硬質プラスチックを切断することができます。
teaser_gripper-mounting-arms
グリッパー/マウンティングアーム
グリッパーアームを延長して、マウンティングクランプにサクションカップを取り付けます。
teaser_movable-vacuum-units
可動真空ユニット
側面からサクションカップをストロークするために使用します。
teaser_special-cylinders
スペシャルシリンダー
側圧を加えるなどのアプリケーション用で、センサー機能の有無に関わらず使用できるシリンダー。
teaser_frame-profiles
フレームプロファイル
高荷重や力に耐えられる正方形と円形のアルミプロファイル。
teaser_mounting-clamps
マウンティングクランプ
アルミプロファイルや延長プロファイルなどにグリッパーアームを取り付けるために使用する、クロスクランプ、アングルクランプ、延長クランプなど。
teaser_frame-connectors
フレームコネクター
カスタマイズされたアルミプロファイルフレームを構築するのに役立つさまざまなコネクター。
teaser_pneumatic-connectors
空気圧コネクター
空気圧式真空部品または圧縮空気部品を接続するために使用されるマニホールド、チューブ、継手など。
teaser_part-sensors
パーツセンサー
ロボットインターフェース用のパーツ検証センサー、ケーブル、およびジャンクションボックス。
teaser_quick-change-system
クイックチェンジシステム
アームエンドツール(EOAT)のベースコンポーネントとしてロボットのインターフェイスに使用される部品です。
teaser_EOAT-Components
非在庫品
オーダーメイドでご提供するさまざまなコンポーネント。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい