PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

End Of Arm Tooling (EOAT)

The EOAT and gripper systems are used to design robotic end-effector tools, ergonomic tools or fixture tools for use on all types of automation equipment. The tooling consists of connecting parts for welded frames or extruded profiles and swivel arm assemblies, grippers with a choice of various “function” attachments. Some function attachments include a vacuum ejector that is based on the latest COAX® technology. Piab provides both round and square EOAT as there are advantages with both options. To maximise the flexibility, our components are modular and adjustable and can be combined into a specific tool from the components. With our great expertise we can also provide tailor made solutions for various applications in the automotive, plastics and food industries.


teaser_EOAT-Components
EOAT部品
パッケージング、パレタイジング、自動車プラスチック射出成形用アームエンドツール(EOAT)用の部品です。
PMAT
Piab Modular Automation Tooling (PMAT)
自動車工場のボディアッセンブリおよびファイナルアッセンブリなどで使用される、真空ベースのアームエンドツールおよび治具に向けたツールです。コンフィグレーターを利用して、豊富に用意されたファンクションアタッチメントおよびスイベルアームオプションから、お客様に最適な真空エンドエフェクタツールを構成してください。
teaser_FSCM
フレキシブルサクションカップマウント
フレキシブルサクションカップマウントは、自動車工場のボディアッセンブリおよびファイナルアッセンブリなどで使用される、真空ベースのアームエンドツールおよび治具用に構成可能なツールです。
EOATsolutionNODE
EOATソリューション
一般的な産業用ロボットのパレタイジングおよびデパレタイジング操作向けに、Piabではカスタム構成および標準構成のアームエンドツール(EOAT)を幅広く揃えています。

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい