Feedback

Choose your language

Close

Suction cup piGRIP® with Bag lip Silicone, G1/4” male, with mesh filter, x2, 9914199

BGI41S50

Item no. 9914199

  在庫確認 
  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 G.BGI41S50.B3.S1.G14M.01
Curve radius 19 mm
Movement, vertical max. 17.7 mm
材質 POM, TPE, Al, シリコン 50° 硬度 A, 二トリルゴム (NBR)
多段ベローズ
容積 18.1 cm³
重量 24.6 g
金具
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
寸法
高さ 51 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
40 -kPa 16.1 N 8.1 N
60 -kPa 23.5 N 11.8 N
Material
TPE
透明な緑色
硬さ 87 °Shore A
温度 -20 – 60 °C
Material resistance
TPE
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 -
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++
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
パンフレット (2)
白書 (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい