Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT® バキュームグリッパーユニット

「piCOBOT®」は、協働ロボット用バキュームエジェクターユニットです。制御機能、大きく見やすいステータス表示、ユーザーフレンドリーなディスプレイを備えています。一般的な電気的インターフェースおよびISO-9409-1規格に準拠した複数の機械的取付プレートのオプションを利用可能です。これにより、あらゆる協働ロボットや小型産業用ロボットで動作するように構成できます。また、ユニバーサルロボットに認証されており、URロボットのアームに直接取り付けが可能です(ISO-9409-1-50-M6)。piCOBOT®ユニットには、調整可能なグリッパーをシームレスに取り付けることが可能です。グリッパーには、オプションでサクションカップをネジで取り付けることができます。ダイレクトティーチングに対応しているので、インストール、セットアップ、開始が非常に簡単です。


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい