Feedback

Choose your language

Close

KCS

KSCシリーズは、協働ロボット(Cobot)専用のフレキシブルなグリッパーです。多種多様なワークにハンドリング対応できるのが特徴です。流量制御仕様のフォームパッドをご利用いただけます。袋物ハンドリンググリッパーにも変更可能です。KCSには、効率的で耐塵性のある、メンテナンスが容易なCOAX®SXエジェクター(1本または2本)を搭載可能です。クイックコネクションシステムにより、ポンプユニットのグリッパーヘッドを簡単かつ迅速に交換できます。ISO 9409-1に準拠したインターフェイスオプションにより、容易に協働ロボットに取り付け可能です。KCSコンフィギュレータでは、コントロールバルブや真空検知機構の搭載などをオプションで選択できます。


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい