Feedback

Choose your language

Close

バキュームコンベアの打錠機搭載用モジュール

バキュームコンベアの打錠機搭載用モジュール

日付 2014/09/29

打錠機搭載用モジュールは、製薬会社にて、様々なサイズ重さの粉を打錠機への供給用に使用されます。打錠機の制御盤からの信号を通じて、ピアブバキュームコンベアはレベルセンサー付きの打錠機搭載モジュールに原料を搬送し、打錠機に原料を供給します。レベルセンサーが原料を感知すると、バキュームコンベアは運転を停止し、原料が無くなると再度供給を再開します。

主な特徴 

  • ミューラー式のジョイント(S/D 170 インターフェース、又は Ø165.8mm インターフェース又は、 Ø244mmインターフェース)の打錠機に直接搭載できます
  • FDA規格準拠、0.5µm 捕集のフィルターを利用して、ピアブバキュームコンベアと打錠機のタンクに粉を吸引します。
  • 容量式のレベルセンサーが過充填を防ぎ、生産を止める事を防ぎます。

 

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい