Feedback

Choose your language

Close

piGRIP®

piGRIP®のご紹介

日付 2012/05/04

新次元のグリップ力

汎用性と生産性

選択式のサクションカップpiGRIP®は、ほぼすべての素材を効果的に搬送するために、多くの搬送装置に組み込みが可能です。piGRIP®には異なる数種類のリップが存在し、適正な硬度・柔軟性とシール性を確保することにより、様々な製品を効果的に吊り上げることが可能です。ゴム硬度の高いじゃばらパーツを組み合わせることにより、piGRIP®は、従来のカップに比べ、より高速での吊り上げや荷重加速度に対しても、十分に安定した取り扱いが可能です。

従来の単一硬度のカップは、リップ部分とじゃばら部分が同一の材質(=硬度)にて造られていたため、取り回しの速度か吸着力に妥協をする必要がありました。ピアブの効率的な自動制御の技術革新は、piGRIP®の登場により新たな歴史を迎えます。

 piGRIP®ホットサーフィスリップ

新しく発売されたpiGRIP®のホットサーフィスリップは高温ワークの取り扱いに優れています。特に射出成型業界のように、高温のワークを絶え間なく型から取り出す製造工程に適しています。これにより多くの場合、冷却工程において費やされるサイクルタイムを短くし、生産性を向上させるという優位性が発生します。

 

プレスリリース – piGRIP® ホットサーフィスリップ
piGRIP® 仕様設定
ポスター

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい