Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

piCOMPACT® オールインワンエジェクター

日付 2014/03/25

ピアブ社は、COAX® MICROをベースとした新型 piCOMPACT® の発売を開始しました。

piCOMPACT® はオールインワン式のエジェクターです。本エジェクターは、同じマニフォールドで複数連式で使用することができます。共通の供給エアーと電気コネクターを使用することができます。本エジェクターは、信頼性とスピードを目的に開発しました。本エジェクターは、優れた技術のCOAX®との組み合わせで、非常に優れた製品となりました。本エジェクターは、COAX®, により低供給圧で稼動することでり省エネでありながら、高い生産性を実現しています。

内蔵された省エネ(ES)機能は、設定された真空レベルまでに真空圧が到達すると、供給エアーを遮断します。ES機能に追加された、機能としては、ACM機能があり、本機能によりES機能が働いた時の息継ぎを解消します。また、ES機能はモニター機能としても利用です、サクションカップの寿命となった場合、ES機能であれば、カップの交換の時期がわかります。

The piCOMPACT® バキュームエジェクターは、低供給圧、高真空度などにより、広範囲なオプションより、広範囲なシステムに採用することができます。更に、本コンパクトエジェクターは、既存のシステムにも、改修すること無しに、容易に取り付けることができます。 

piCOMPACT® は、重量物、半導体、プラスティック、鉄板、小袋、ロボット及び木材のハンドリングに適しています。 

piCOMPACT®コンフィグレータ
プレスリリース
カタログ
マニュアルl 
Youtube ビデオ

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい