Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

piCLASSIC – 大幅な省エネが可能なクラシックスタイルのエジェクター

日付 2011/05/16

piCLASSICはピアブ製COAX®テクノロジーを採用したバキュームポンプです。piCLASSICは従来の同等機種に比べ22%以上のエネルギー効率に優れています。

  • ロータリーベーン式ポンプと比べ、エネルギー消費を40%以上低減します。
  • COAX®テクノロジーを使用したpiCLASSICは従来のバキュー
    ムポンプより70%以上の真空流量を発生させることが可能で
    す。
  • 高真空流量タイプです。
  •  高価なバキュームタンクや真空バルブは不要です。
  •  ON/OFFの制御が簡単なため、断続運転をすることで、容易に
    エネルギーを低減することが出来ます。
  •  斬新な設計であり、0.5kg~1kgと軽量です。
  •  軽量なため、吸着ポイント近くに取り付けることで、エネル
    ギー損失を防ぐことが出来ます。
  •  稼働部品が少ないため、メンテナンス及び修理費用はほとん
    ど掛りません。
  •  分解と清掃が容易です。
  •  アップグレードが容易で、カートリッジ数は最大6本まで追加
    可能です。
  •  真空漏れの無いアプリケーションの場合には、省エネモジュ
    ールの追加により大幅な省エネ効果が計れます。

プレスリリース
オンラインカタログ
小冊子
説明書

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい