Feedback

Choose your language

Close

PR BX cups

BX10P,BX15P,BX20Pのご紹介

日付 2011/01/13

ピアブは3種類の新型サクションカップ、DURAFLEX® BXシリーズを紹介いたします。DURAFLEX® は強靭で耐摩耗性があり、弾力性のあるポリウレタン素材を採用しています。ピアブはユニークな2種類のゴム硬度を組み合わせたサクションカップを提案します。ボディはがっちりとした固い素材を使用し、リップ部は柔らかいシール性の良い素材を選択できます。適応するアプリケーションとしては、リークのしやすいワークへも対応します。サクションカップとワーク形状が密着しにくい複雑な面の時、DURAFLEX® BXシリーズを使用しワーク例えば、厚紙、木材、プラスチック板等のハンドリングが可能となり、従来のサクションカップよりも効果的にご使用できます

これらの三種類の新しいモデルが加わり、ピアブのBXシリーズは10mmから110mmの直径にて8サイズをラインアップしました。この三種類の新しく最小のサイズのBXカップは小型カップへの客先のニーズに応えて開発されました。小型でもDURAFLEX® BXプレミアムサクションカップの素晴らしい特徴はそのまま受け継いでおります。

すべてのBXカップは2種類から選択できます。一つは硬度がグリーン1種類のもの、もう一つは硬度がソフトな黄色いリップ部とグリーンのボディ部2重硬度になったものです。

BXカップは生産性の向上と省エネにお役にたてます。

  • 高い生産性の実現-従来のサクションカップよりシール性が向上しています。ワークの落下を防ぎダウンタイムを減少させます。さらに複雑な凹凸のあるワークにも対応が可能で良いシール性を保持しやすいです。パーツを落としやすい劣化しやすいサクションカップよりもDURAFLEX®素材は高い弾力性を維持し機能を持続させるため、生産性の向上には最適となります。
  • エネルギー消費の軽減-シール性の良いサクションカップはリークを抑え、真空発生器は小型化できるため無駄なエネルギーを消費しません。
  • システムの高速化-シール性が良いため、BXカップは高い吸着力を保持します。装置も移動スピードを上げることができるため、高速化が可能です。
  • 柔軟対応性の向上-BXカップは多くの素材へ柔軟に対応可能です。したがって、多くのアプリケーションへ適合できます。
  • 長寿命-ポリウレタン素材は耐摩耗性が高く、素材耐久性に優れています。
  • この小型BXカップは他のBXシリーズの様により良いシール性能力を求めるボール紙、箱、木材などで、平らでない表面への吸着が必要な市場向けに位置づけられます。箱の組立、パッケージングマシン、ビンのパッケージング、パレット積、パレットからの荷卸しなど様々な、生産工程のアプリケーションにご使用可能です。

プレスリリース
オンライン カタログ

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい