日付 2013/03/25
高価なエンジニアリングの時間や、他のサプライヤーによる外注や調達を必要とすることなく、正確な作業位置にサクションカップやアクセサリーを設置する方法としてマウンティングエレメントを製品群に加えました。
マウンティングエレメントは、装置接続用のマウンティングブラケットに、レベルコンペンセーターやハイトアジャスター、エクステンションロッドにて構成され、異なるアプリケーションにも適合するよう、部品は同じサイズ・分類にて設計されています。また、特定の仕様ではなく、あくまで標準的なアルミの押出し成形品に装着が可能となっており、様々なサイズや仕様にも適合するよう設計されています。簡単に設置することができ、全ての部品は同じサイズ・分類にて、完全に一致すよう設計されているため、小型で使い易く、柔軟かつ調節可能なカップのためのアッセンブリーキットとなっています。
主な用途としては、水平・垂直方向にサクションカップが配置できるスペースが十分にある、パレタイジングの仕様に適しており、例えば、ケーサー(製函機)、袋物の取り扱い、金属・木材シートの搬送・積載、ガラスの取り扱いなどに適しています。