Feedback

Choose your language

Close

piLIFT® SMART

業界初のインダストリー4.0対応    真空リフター

日付 2019/01/25

piLIFT® SMARTは真空リフターの新しい時代を作ります。

タビー(スウェーデン):Piabは進化した真空リフター「piLIFT® SMART」を自信を持って発表します。全ての真空リフターと
同じ物理学原理を利用し、より賢く、よりエネルギー効率が良く、より静かで人間工学的な設計になったインダストリー4.0対応のpiLIFT® SMARTは、業界に革命を起こします。新たなレベルに達したpiLIFT® SMARTは、お客様のニーズに応え、各産業の継続的な発展と成功に貢献します。

インターネット接続性に基づいたスマートデータ機能により、piLIFT® SMART真空リフターはインダストリー4.0に対応します。 動きを感知および監視し、ユーザーの意図することに素早く反応するこのユーザーフレンドリーな真空リフターは、ワークの
吊り上げと重量計測を同時に行い、データを収集してログを取り、処理統計および分析を行い、ウェブプラットフォームログインを通してユーザーに即座にアクセスできます。

piLIFT® SMARTは人間工学に基づき、自然な動きを取れるようデザインされています。
利き手に関わらず使用できるハンドル、ハンドガード、多段階のスピード調整とワークの回転が可能、最小限に抑えられた駆動音など、piLIFT® SMARTはユーザーが快適に使用できるよう設計されています。スタッフの怪我のリスクを大幅に減らしつつ、
オペレーターの身体にかかるワーク重量の負担を80%以上削減し、同時に生産性を最適化します。 

更なるメリットとして、電力消費量が76%に減少しています。重量40 kgのワークを吊り上げる能力を持つpiLIFT® SMARTは、
幅広い業界のお客様に最適な真空リフター技術を提供します。エネルギー消費量と騒音レベルが低く、さらにスマート機能が
追加されたpiLIFT® SMARTは、迅速で直感的な操作を実現し、新たなレベルの真空リフターに進化しています。

Piabエルゴノミックハンドリング部門部長、David Collins
「流量および作業手順を最適化するために、データ収集および分析能力が加えられたことは、素晴らしいことです。弊社の真空リフターは、お客様のリフター技術の最適化、従業員の健康の維持、および設備の最適化に大きく貢献します」

商品ページ

 

 

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は430名、2017年売上高は10億クローナを達成しました。Piabは、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい