Feedback

Choose your language

Close

Piab logo

ピアブのホームページが新しくなりました。

日付 2014/03/31

本日、ピアブ社は、従来のホームページをリニューアルし、新しいホームページを立ち上げました。

新しいホームページは、非常に見易く、また検索も容易になりました。

ピアブ製品のラインアップ、新製品の案内、製品のデータなどに容易にアクセスできるようにホームページを機能的に改善しました。

ホームページのアプリケーションセクションでは、検索したい条件をベースに必要なソリューションを見つけることが可能となりました。また、ユニークなアプリケーションコンフィグレータにより、包装産業における、袋ものやパウチのハンドリング、あるいはパレタイジングに適した推奨製品をご提示することが可能となりました。三つめのコンフィグレータでは、粉製品、顆粒などの搬送に適した製品をご提案致します。今後も、コンフィグレータ機能を充実させていく予定です。

簡単な登録をしていただければ、CADデータ、ホワイトペーパ、データシート、マニュアル、カタログなどが容易にダウンロードすることが出来るようになりました。

ピアブホームページのアップデートにより、フェースブック、YouTube、LinkedIn に直接リンクすることができるようになり、定期的にピアブ社の最新の製品を見ることができるようになりました。

 

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

ご質問のある場合は、下記までご連絡下さい。

info-jp@piab.com

 

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい