Feedback

Choose your language

Close

自動チューニングに基づくスマートな生産

人的ミスのリスクを低減 - piSMART®

日付 2018/04/11

PiabのpiSMART®真空技術は、自動チューニングの範囲を広げ、安全を確保します。

タビー(スウェーデン): Piabの真空機器に既に搭載可能なスマート機能をベースに、弊社はインダストリー4.0に向けて自動チューニングの範囲を広げることに注力しています。機械や機械部品の自動チューニングは、インダストリー 4.0で提唱される技術支援・分散型の意思決定に分類される機能です。 近年、Piabはより効率的な生産を実現するために、この分野の技術に力を入れて新製品開発に取り組んでいます。

最新の「piCOMPACT®」には、自動レベル設定機能(ALD:Automatic Level Determination)を備えることができます。各サイクルで最適な真空レベルを自動でセットしてくれるため、ワーク落下を防止します。ALD に自動状態監視機能(ACM:Automatic Condition Monitoring)を組み合わせることで、省エネ機能をサポートし、空気消費量を最小限に抑えます。

自己検知ブローオフ機構(IBO:Intelligent Blow-Off)は、システムの真空状態が完全に解除された時点で自動的にブローオフを停止する機能です。これにより、空気消費量を最大で 50% 節約すると同時にオペレータの安全性を最大限に高めます。自己吸着防止機構(SAC:Self Adhesion Control)は、真空不要時にカップ内で負圧が生じるのを防止し、システムの安全性をさらに高めます。

これら様々なシステムがインターネットと相互接続することで、自動チューニングの精度が一層高まり、装置が適切に使用され、安全面が強化されていきます。リアルタイムの正確なオペレーターへのガイダンスが、人的ミスのリスクを最小限に抑えます。

Piabは未来のスマート工場に適応する最先端の技術を搭載したpiSMART®バージョンの製品を増やし、安全への取り組みを続けていきます。

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は430名、2017年売上高は10億クローナを達成しました。Piabは、子会社や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい