Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 SMART

スマートで安全            次世代の真空エジェクター

日付 2019/03/20

「piCOMPACT®23 SMART」は、オプトカプラ内蔵により操作の安全性を保証します。

タビー(スウェーデン): Piabの次世代真空エジェクター「piCOMPACT®23 SMART」は安全性を重視して設計されています。オプトカプラを備えた新たな「piCOMPACT®23 SMART」は、重量のある、または高価な製品の自動ハンドリング真空システムにおいて優れた安全機能を提供します。大型の鋼板が連続的にハンドリングされる自動車産業は、オペレーターおよび搬送物の
安全が最優先される代表的な産業です。

piCOMPACT®23 SMART真空プラットフォームに内蔵されるオプトカプラは、アクチュエーターとセンサーラインの電源を独立させ、機器の損傷や作業者の怪我を招く事故を未然に防ぎ、安全性を高めます。バルブや他の可動部品用のアクチュエーターからセンサーラインを独立させることにより、意図せずバルブが開いたり、不意にシリンダーが稼動したり、ロボットアームが間違った方向に旋回してしまったりといった、接続の誤りや予期せぬ電源障害によって起こりうる危険な事故を防ぎます。

例えば、システム内の1つのデバイスへの供給電源が突然遮断されたり、メンテナンス作業中に誤って電源が入ってしまったりしても、残りのシステムが故障したり接続問題が起きることはありません。最新のpiCOMPACT®23 SMARTは、スマートな方法で重大な事故に発展するトラブルを未然に防げます。

さらに、すべてのケースと電気筐体はIP65の基準を満たしています。piCOMPACT®23 SMARTは、非常に苛酷で厳しい環境においてもオペレーターの安全を確保する、頑丈で信頼性の高い真空エジェクターになっています。これらの安全機能は、piCOMPACT®23 SMARTが未来のスマートファクトリーでの使用を見据えて備えられている多数の機能のほんの一部分に過ぎません。また、このエジェクターには読み取りやすい新たなジャイロベースの表示機能が備えられています。
ミスを減らし、生産性を高めるこの新たなSMART世代の真空エジェクターは、情報が豊富に接続される未来のインダストリー4.0が提供するメリットを最大限に活用する準備ができています。

 

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。Piab社は全従業員数500名で、2018年の売上高はSEK 1.2bnを達成し、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabはグリップと移動ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい