Feedback

Choose your language

Close

スマートファクトリーのメンテナンス

万全なメンテナンス - piSMART®

日付 2018/06/13

piSMART®真空システムは、状態監視と予知保全を可能にします。

タビー(スウェーデン):インダストリー4.0に向けたPiabのpiSMART®真空技術は、スマート出力データを使用してオペレーターをサポートし、メンテナンス、パフォーマンス調整、品質に関する意思決定の促進、さらにはコンポーネントの自律的機能の微調整にも活用できます。インターネット接続を備えたスマートセンサーを配置すれば、ほぼリアルタイムでデータをシームレスに通信できるため、負荷や摩耗を原因とする機器トラブルを未然に防ぐことができます。不具合がある部品を、トラブル発生前に容易に特定することが可能になります。

こうした予知保全や診断は、機械、ツール、システム全体の稼働時間向上に繋がります。データをクラウドベースのビッグデータ分析ツールに提供する個々のスマートセンサーに基づいて、相互接続され相互運用される最新サービスが工場の稼働時間および生産性を向上させます。

システムの効率性を改善することによって、計画外もしくは計画的生産停止の回数を1~20%減らせると推定されます。これは、生産性が著しく向上することを意味します。

Piabは、お客様の生産性を向上させる真空技術製品の提供に既に取り組んでいます。当社は、可能な限り簡単、迅速にメンテナンスできる製品の提供に努めています。未来のスマート工場に装備するpiSMART®バージョンの真空機器の開発を進め、Piabはインダストリー4.0へのコミットメントの構築を続けます。

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は430名、2017年売上高は10億クローナを達成しました。Piabは、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい