If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Piab XLF suction cup handling glass

シート向け安全かつ柔軟な吸着カップ

日付 2012/03/29

柔軟性のある特大サクションカップ

各種のメタルシートを安全かつ確実に扱うために新型特大フラットカップを発売しました。

XLFサクションカップは、サイズ150mm、200mm、250mm及び300mmが用意されています。すべてのサイズのデザインは、長寿命の60°ニトリル-PVCゴムにはめ込まれたアルミニュウム製のフィッティング付のデザインとなっています。PWIS/シリコンフリー強度材質は 吸着痕を残し難い材質のため、余分な清掃は不要となります。本サクションカップの柔らかい材質によりワークを傷つけることない理想的なサクションカップです。

鋭いエッジ部のあるワークによりサクションカップが傷ついたり、切れた場合、つり上げ力を弱まったり、あるいは落下の原因になる場合があります。XLFユニークダブルデザイン(インナー及びアウター)により亀裂や過負荷に対する安全が増大しました。

真空センサーやワークのクイックリリースの機能を追加することが可能です。ビルトインクリートにより吸着カップのグリップ力を最大にすることが可能で、500kgまでのワークと400kgまでの水平方向への吸着が可能となりました。 

ピアブについて
1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

More information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい