Feedback

Choose your language

Close

A mini vacuum conveyor from Piab

設置スペースが足りない?ピアブの最小型バキュームコンベアが使用可能です!

日付 2015/01/27

業界最小型バキュームコンベアを使用することによって、バキュームコンベアの持つ性能を享受しつつ設置場所を節約できます。

同じフロア上にて粉体、粒体をある場所から他の場所に輸送する場合、小型バキュームコンベアは設置場所を節約できる機器となります。食品、医薬、化学製品を搬送するために設計された小型バキュームコンベアは、そのサイズ以上に大きなメリットを提供します。

 

報告書のダウンロード ページ (pdf) にて小型バキュームコンベアのメリットをご紹介します。

 

さらに  報告書 のダウンロードページにて他の商品に関する様々なの報告書をご用意しています。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい