Feedback

Choose your language

Close

Value Line® サクションカップ・真空エジェクター

標準的な真空アプリケーション向けの製品を、リーズナブルな価格帯で提供する事は可能か?

日付 2016/03/16

リーズナブルな価格の部品で、信頼性の高い自動真空システムを標準的な産業アプリケーション向けに構築する事は可能か? Piabは数年前からこの課題に取り組んできました。

Piab の結論:それらはすべて可能です。ただし、評判が良く信頼性の高いサプライヤーから、高品質・高性能の製品を選ぶ必要があります。クルミを割るのに大つちを使ったり、4歳児を教えるために科学の教授を雇ったりするのは(通常では)考えられません。いずれも、各用途に対してオーバースペックで高価です。同じことは、一部の先端技術についても言えます。一般的な工程であればシンプルで安価な装置で十分な場合があります。それらには最新のハイテクソリューションは必要ありません。

真空技術を取り入れた自動カートン組み立てのアプリケーション等はその一例です。 このようなシステムを採用する大半のメーカーは、コストを抑えるためシンプルで安価な装置を選択しています。経済的要素も同様に重要です。サポート体制がしっかりしていること、部品の在庫状況が十分にあること、品質にむらがなく、コストパフォーマンスに優れた部品が提供されること、などの要素もこれに含まれます。

様々な種類のサクションカップと真空ポンプで構成される弊社の新製品シリーズValue Line® は、これらを考慮して開発されたものです。従来の製品開発では困難な真空用途分野に注力してきましたが、現在ではより一般的で要求の低い分野も開発対象に含めています。つまり、真空技術における専門知識を活用して、市場に提供する製品範囲を広げていく事を考えています。今後は標準的なアプリケーションにも焦点を当てていきます。

当然、これは課題も伴います。弊社はこれまで複雑なアプリケーションに向けた製品の販売が中心であったため、お客様はPiabに対して、標準的なアプリケーションに向けた汎用品のサプライヤーであるという認識がありません。 しかし、お客様からは非常に好意的なフィードバックも寄せられているのも事実です。なぜなら、Piabは標準的なアプリケーション向けの製品を提供する場合においても、他社製品に負けない優れた製品を提供する事を心がけているからです。 Piabの通常提供する製品ほどの性能はなく、価格帯も異なりますが、競争力の高い製品を弊社は提供します。 しかしながら、性能の差については気になるところでしょう。

弊社では、実際にお試しいただくため、Value Line® 製品シリーズのサンプルを無料で提供しています。

無料のサンプルを入手するには、こちらからご登録ください

 

Josef Karbassi
Vice President Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい