Feedback

Choose your language

Close

粉体搬送 

粉体搬送 

粉体搬送時は、衛生的で安全、そして搬送物の損傷を防ぐソリューションが求められます。この工程は、世界中でオートメーション化が進んでいます。オートメーション化が進んだのは、粉体を搬送する際に重量のあるフレコンバッグを運ぶ作業が身体的に負担が大きかったこと、そして粉体が外部に漏れやすい作業環境であったことなどが理由に挙げられます。業界は、安全で衛生的なソリューションを求めています。

Piabのメリット

  • 粉体真空搬送の50年以上の経験があります。
  • 清掃が容易な衛生的な設計なので、メンテナンス時間を短縮します。
  • コンタミを防ぐ密閉性が高いシステムを構築し、作業環境を改善します。
  • 「ATEX粉塵」「ATEXガス」規格適合のコンベアも選択可能です。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004およびEC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • 医薬品、食品、化学業界向けシリーズのコンベアを用意しています。
  • デリケートな搬送材料の欠損を防ぐために設計されたシリーズを用意しています。
  • 最大約10 t/hr(搬送距離5m時)および最大約30メートル(約2 t/hr)まで搬送可能です。
  • 0.5ミクロン以上の粒子径を搬送可能です。
  • 省スペース設計です。
  • 空気駆動式ポンプ、電気機械式ポンプどちらも真空源として利用可能なコンベアもございます。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい