Feedback

Choose your language

Close

グリップ、リフト、ホールド

シート層のデスタッキング
シート層のデスタッキング

デスタッカーは、積み重ねられたシート材を次工程へ供給するために開発された機械です。サクションカップとバキュームポンプは、シート材のピックアップ時に使用されます。

ガラス成形と搬送
ガラス成形と搬送

ロボットと搬送ステーションでは、シートメタルと同じような方法でシート形状ガラスのハンドリングが行われます。多くの場合、吸着痕を残しにくいサクションカップが好まれます。

ラベル貼りと装飾機械
ラベル貼りと装飾機械

真空を利用することにより、やわらかく、起伏のある物にも高速ラベル貼り機によってシンプルかつ効率的にラベルを貼る事が可能になります。

teaser Metal body assembly
金属物の本体組み立て

例えば車のドアを製造するようなロボット組み立てセルでは、少なくとも2,3台のロボットが処理中に真空を利用します。

金属スタンピングとプレス機間搬送
金属スタンピングとプレス機間搬送

パネルを搬送するための真空ツールは、プレス加工の段階毎に適切なものにする必要があります。これらの高速アプリケーションで最大のパフォーマンスを引き出すためには、オイルが付着した表面に対応できるフリクションカップシリーズが必要になります。

金属スタンピング/部品組み立て
金属スタンピング/部品組み立て

部品のハンドリングと溶接には、ロボットが使用されます。ロボットセルではハンドリング時に、少なくとも2~3体のロボットが真空を利用します。

テーラードブランク材
テーラードブランク材

プレス成形用の「テーラードブランク材」は、厚さ、強度、コーティングタイプの異なる複数の金属素材を溶接し、1枚のシートメタルにしたものです。積み降ろしや供給など、各工程におけるシートメタルの搬送時に真空が利用されます。

回転式カートナー
回転式カートナー

この機械はサクションカップを取り付けたバキュームバーを連続回転させ、「ピック&キャリー」動作でカートンを運び、組み立てていきます。

包装機(縦型充填包装機)
包装機(縦型充填包装機)

小袋/袋の形態にするために、フィルムの両面を掴んで引っ張るベルトに真空が利用されることがあります。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい