Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® - 窓およびガラスのハンドリング

Vaculex® - 窓およびガラスのハンドリング

安全に窓をハンドリングするだけでなく、現場スタッフの労働環境を改善するVaculex®真空リフターは、窓メーカーはもちろん、自動車、航空機、住宅メーカーなど窓ガラスを取り扱うお客様から世界各国で高い信頼を得ています。

Vaculex®リフターは、多様な種類の窓ガラスに適応し、組立など様々なシチュエーションで活用できます。製造現場や倉庫において、窓ガラスを安全に取り扱えるよう設計されています。真空リフターは半自動で、重量が100 kgを超える防火窓ガラスさえも扱えるように設計されています。

 

フレキシブルなVaculex®VL真空リフターは、様々なデザインの窓や製造プロセスに対応できます。

  • 作業者の背中や腰の痛み、怪我による欠勤リスクを最小限に抑えます。
  • Piabの人間工学的で柔軟性のあるVaculex® VLで、体への負荷を80%以上減少させます。
  • 作業環境、作業効率を改善します。
  • 一人のオペレーターだけで操作可能です。
  • 安全でユーザーフレンドリー
  • 商品の破損リスクを減少させ、安全性を高めます。
  • 正確な位置で回転、吊り上げ、傾斜が可能です。

Vaculex®標準コンポーネントは、安全に窓ガラスを吊り上げ、傾斜、回転できるソリューションを提供します。組み立て時の窓ガラスの配置にも活用できます。

人間工学に基づいて設計されたVaculex®真空リフターは、安全な作業環境を提供します。搬送作業のフローを最適化して効率を改善し、生産性を向上させます。搬送物へのダメージを減らし、品質向上にも貢献します。

Videos


関連する商品

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい