Feedback

Choose your language

Close

teaser parcel carrier industry green

ケージ、パレットおよびコンベア間の荷物の仕分け

ケージ、パレット、コンベア間の荷物の仕分けは手作業で行われることが多くあります。ケージの荷降ろしの際には、低い位置からケージに小包を持ち上げるため、不自然な姿勢による腰痛や負傷がつきものです。ケージやパレットからコンベアに荷物を載せる際に頻繁に腰をひねるため、腰痛の発生リスクが高くなります。

Vaculex® TPは、ケージ、パレットおよびコンベア間で荷物を仕分けするための優れたソリューションです。作業者が背中や腰を痛めるリスクを劇的に減少させ、作業者がより素早く、楽に、柔軟に作業することを可能にします。

また、Vaculex®を使用すれば片手で荷物を持ち上げることができるので、作業者は片方の手が空き、より柔軟に作業をすることができます。ケージやパレットに荷物を積む際、Vaculex® TPバキュームリフターなら空いた手を使うことで荷物の位置を調整するのが楽になります。

Videos


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい