Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® 真空リフター 袋物のハンドリング

あらゆる業界のフィードステーションでの袋物搬送作業をサポートします。

袋の素材(紙、プラスチック、布など)や、袋の中身(小麦粉、砂、医薬品原料など)に関わらず、PiabのVaculex®真空リフターを使用すれば袋物ワークを簡単にハンドリングできます。Vaculex® VL sack lifterは、袋を持ち上げてパレットに積み上げる、ホッパーに袋の中身を投入するなど、身体的負担が大きい作業の簡易化に貢献します。

 

 

真空リフターを使用して身体の負担を軽減しましょう!

作業現場で発生する怪我の3分の1以上は、作業者が重量物を手で運んでいる時に発生しています。しかしながら、反復運動によって背骨/背中/肩などが痛む筋骨格系障害(MSD)を患うリスクを負いながら、重さ25~50kgの袋を運ぶ作業を強いられている作業者が未だに多く存在します。人間工学に基づいて設計された当社の Vaculex 真空リフターは柔軟性が高く、身体的負荷を 80% 以上軽減します。作業者の背中や腰の痛みなどの怪我による休暇リスクを最小限に抑え、効率を上げて、ユーザーの幸福感を高めます。

  • 作業者の背中や腰の痛み、怪我による欠勤リスクを最小限に抑えます。
  • 人間工学に基づいて設計されたVaculex® VL sack lifterは、作業者の身体的負荷を80%以上軽減します。
  • 作業環境、作業効率を改善します。
  • 最高のソリューションを提供し、お客様の生産ラインをサポートします。
  • Piabは真空製品の提供を50年以上続けてきた実績があります。

人間工学に基づいて設計されたVaculex®真空リフターは、安全な作業環境を提供します。搬送作業のフローを最適化して効率を改善し、生産性を向上させます。搬送物へのダメージを減らし、品質向上にも貢献します。

Videos


関連する商品

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい