多くの空港では、チェックインされた荷物はコンベアに載せられ、空港の仕分けシステムによって自動的にシュートに落とされます。その後、荷物はシュートから、荷物を飛行機に運ぶためのカートに移されます。シュートからカートに荷物を移動させるエリアは、天井が低く、スペースも限られている場合があります。
港湾から船が出る際には、荷物は通常コンベアからオープンカートに移されて客船に届きます。
飛行機や客船から降ろす際は、荷物は通常カートに載せられ、そこから到着ターミナルに運ばれます。カートからコンベアまたはカルーセルに荷物を移す際は、時間との戦いです。
オープンカートおよび/またはコンベアの間で荷物を移動/積み降ろしするためのVaculex®リフティングソリューションは、限られた時間に最大45kgのあらゆるタイプの荷物を動かすことを念頭に開発されました。あらゆるタイプの荷物を、天井の低い、あるいは狭い作業場で扱うことに焦点を当てて開発されています。Vaculex® BaggageLiftを使えば、荷物作業員は働きやすく、何より安全な解決策を手に入れることができます。