Feedback

Choose your language

Close

Vaculex真空リフターは多種多様なワークをハンドリング可能です。

多種多様な複数のワークをハンドリング

複数のワークを同時に吊り上げる

Vaculex®真空リフターは多種多様なワークに対応し、複数のワークを同時に吊り上げる事も可能です。Piabは、手作業によるワーク搬送を簡易化するための、真空リフターによるソリューションを提供します。

作業現場で発生する怪我の3分の1以上は、作業者が重量物を手で運んでいる時に発生しています。人間工学に基づいて設計された当社の Vaculex 真空リフティングソリューションは柔軟性が高く、身体的負荷を 80% 以上軽減します。作業者の背中や腰の痛みなどの怪我による休暇リスクを最小限に抑え、効率を上げて、仕事の満足度を高めます。

  • 作業者の背中や腰の痛み、怪我による欠勤リスクを最小限に抑えます。
  • 人間工学に基づいて設計されたVaculex® VLは、作業者の身体的負荷を80%以上軽減します。
  • 作業環境、作業効率を改善します。
  • 最高のソリューションを提供し、お客様の生産ラインをサポートします。
  • Piabは真空製品の提供を50年以上続けてきた実績があります。

人間工学に基づいて設計されたVaculex®真空リフターは、安全な作業環境を提供します。搬送作業のフローを最適化して効率を改善し、生産性を向上させます。搬送物へのダメージを減らし、品質向上にも貢献します。

Videos


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい