Feedback

Choose your language

Close

Vaculex®真空リフターによるドアの吊り上げ

Vaculex®真空リフターにより      ドアのハンドリングを簡易化

建設業界では、多くのドアのハンドリングが必要とされます。人間工学に基づいたVaculex®リフターは、倉庫や製造現場の環境に最適なソリューションを提供します。弊社は、製造現場および倉庫で作業をするスタッフが扱いやすく、
安全なリフターを提供することを重要視しています。Vaculex®リフターは、現場の様々な状況下での、幅広い種類のドアに対応し、作業簡易化に貢献します。リフターは半自動で、重量が75 kgを超える非常に重い防火扉さえも扱えるように設計されています。

フレキシブルなVaculex®VLシリーズは、様々なデザインのドアや製造プロセスに対応できます。

  • 作業者の背中や腰の痛み、怪我による欠勤リスクを最小限に抑えます。
  • Piabの人間工学的で柔軟性のあるVaculex® VLで、体への負荷を80%以上減少させます。
  • 作業環境、作業効率を改善します。
  • 一人のオペレーターだけで操作可能です。
  • 利き手に関わらず操作可能です。
  • 商品の破損リスクを減少させ、安全性を高めます。
  • 正確な位置で回転、吊り上げ、傾斜が可能です。

Vaculex®の標準コンポーネントの製品群は、ドアの吊り上げ、傾斜、回転、およびプレハブユニットへの配置に求められる
ソリューションを提供します。
真空リフターは、側面、上部または底部など、事前に設定されたポイントを安全に吸着するように構成することが可能です。

人間工学に基づいて設計されたVaculex®真空リフターは、安全な作業環境を提供します。
搬送作業のフローを最適化して効率を改善し、生産性を向上させます。搬送物へのダメージを減らし、品質向上にも貢献します。

Videos


関連する商品

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい