Feedback

Choose your language

Close

錠剤搬送

錠剤/壊れやすい製品の搬送

錠剤など壊れやすい製品の搬送時は、衛生的で安全、そして製品の損傷を防ぐソリューションが求められます。この工程は、世界中でオートメーション化が進んでいます。これは主に、廃棄物を最小限に抑えることと、生産性向上が求められているからです。

Piabのメリット

  • 粉体真空搬送の50年以上の経験があります。
  • 欠損を防ぎつつ、効率的に錠剤を搬送することに特化したコンベアシリーズを用意しています。
  • 壊れやすい製品を搬送するための専用コンベアは、廃棄物を最小限に抑え、生産性を向上します。
  • 清掃が容易な衛生的な設計なので、メンテナンス時間を短縮します。
  • 「ATEX粉塵」「ATEXガス」規格適合のコンベアも選択可能です。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004およびEC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • 省スペース設計です。
  • 医薬品、食品、化学業界向けシリーズのコンベアを用意しています。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい