Feedback

Choose your language

Close

再利用

再利用

すべての製造現場において、ロス削減は重要な課題です。包装の失敗、打錠機への原料過剰供給、洗浄用酵素や化学原料などの容器からの漏れなど、様々な業界の製造工程にはロスが発生するリスクが存在します。ロス発生によるデメリットは多く、環境への悪影響やコストの無駄だけでなく、現場の作業者の危険が増す場合もあります。そのため、各業界でロス削減に向けて

原料や製品を再利用するための回収システムが多く導入されています。真空搬送はこのような再利用用途に最適です。ロスを抑え、生産性向上に貢献します。

Piab バキュームコンベアの主な利点:

  • 粉体真空搬送の50年以上の経験があります。
  • 清掃が容易な衛生的な設計なので、メンテナンス時間を短縮します。
  • コンタミを防ぐ密閉性が高いシステムを構築し、作業環境を改善します。
  • 「ATEX粉塵」「ATEXガス」規格適合のコンベアも選択可能です。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004およびEC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004およびEC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • 医薬品、食品、化学業界向けシリーズのコンベアを用意しています。
  • デリケートな搬送材料の欠損を防ぐために設計されたシリーズを用意しています。
  • 最大約10 t/hr(搬送距離5m時)および最大約30メートル(約2 t/hr)まで搬送可能です。
  • 0.5ミクロン以上の粒子径を搬送可能です。
  • 省スペース設計です。
  • 空気駆動式ポンプ、電気機械式ポンプどちらも真空源として利用可能なコンベアもございます。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい