PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
バキュームコンベアのシステム構成をします
*ピアブはUSDAの発行するガイドラインに従っています。 | |||
仕様 | 対応モデル | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX認証 | |||
ATEXガスが | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA対応 | |||
USDA対応** | |||
ステンレス 304 | |||
ステンレス 316L | |||
搬送能力 < 4 ton/hr | |||
搬送能力 < 15 ton/hr | |||
電解研磨 Ra <3.2 | |||
電解研磨 Ra <0.6 |
解決案と推奨される全ての製品は、実際の現場環境や性能、安全要件やピアブ製品の使用に関連した他の要因を検証するために、実際の現場における実機テストが必須条件となります。仕様に影響を与えうるいくつかの要因は、構成された解決案には考慮されていません。いかなる損失、損害、または推奨される製品及び仕様に関連する運用上の問題に対し、当社は一切の責任を負いません。
[無し]
CAD図のフォーマットまたはシステムを選定