粉体・粒体搬送
PIABの製品は、粉末、バルクの用途で使用されています。
PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、 e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様の エネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。
PIABの製品は、粉末、バルクの用途で使用されています。
ピアブ製品は、把持持ち上げおよびアプリケーションを保持するのに使用される。
ピアブ製品は、包装用途に使用されています。
手作業による運搬の問題を解決するため、PiabはVaculex®を開発してきました。
ピアブの製品は真空工程のアプリケーションに使用されます。
アプリケーションコンフィギュレーターに既定の数値を入力すると、ピアブによるソリューションが導き出されます。